Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FRT / FRN-D2 / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FRT / FRN-D2 / FUJI LATEX
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This small damper is available in 2 types of torque, one that works in both directions and the other in one direction. We also offer both types with and without gear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FRN-D2-L102G2
FRN-D2-L152
FRN-D2-L152G2
FRN-D2-L501G2
FRN-D2-R102G2
FRN-D2-R152G2
FRN-D2-R501
FRN-D2-R501G2
FRT-D2-102
FRT-D2-102G2
FRT-D2-152G2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia nominale
(N▪m)
Direzione della coppia Ingranaggio Modulo ingranaggi Numero di denti ingranaggio

14.57 €

1 5 giorni 100.1In senso antiorarioDisponibile1.012

13.66 €

1 5 giorni 100.15In senso antiorarioNA--

14.57 €

1 5 giorni 100.15In senso antiorarioDisponibile1.012

14.57 €

1 5 giorni 100.05In senso antiorarioDisponibile1.012

14.52 €

8.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.1In senso orarioDisponibile1.012

14.57 €

1 5 giorni 100.15In senso orarioDisponibile1.012

14.26 €

8.70 €

1 Stesso giorno

Stock

100.05In senso orarioNA--

16.05 €

1 Disponibile 5 giorni 100.05In senso orarioDisponibile1.012

9.06 €

1 5 giorni 100.1BidirezionaleNA--

10.02 €

1 5 giorni 100.1BidirezionaleDisponibile1.012

10.02 €

1 5 giorni 100.15BidirezionaleDisponibile1.012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 50 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Resina Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 360
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite

Supporto tecnico