Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FRT / FRN-F2 / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FRT / FRN-F2 / FUJI LATEX
[Features]
· High torque rotary damper that is easy to install.
· Available in both types of torque, one that works in both directions and the other in one direction.
· FRT Is a fixed shaft type.
· The axis of FRN is not fixed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FRN-F2-L203
FRN-F2-R203
FRT-F2-203
FRT-F2-303
FRT-F2-403
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia nominale
(N▪m)
Direzione della coppia

33.91 €

1 6 giorni 102In senso antiorario

33.91 €

1 6 giorni 102In senso orario

30.24 €

1 6 giorni 102Bidirezionale

30.24 €

1 6 giorni 103Bidirezionale

30.24 €

1 6 giorni 104Bidirezionale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 47 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Resina Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 360
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite

Supporto tecnico