Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FRT / FRN-K2 / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FRT / FRN-K2 / FUJI LATEX
  • Sconto volumi elevati
High torque rotary damper that is easy to install. Available in both types of torque, one that works in both directions and the other in one direction.

[Features]
· Velocity characteristics: The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· Generally, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.
· Temperature characteristics: The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the silicone oil inside the damper is affected by the temperature change.
· However, when the temperature returns to normal temperature, the torque returns to its original value

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FRN-K2-L103
FRN-K2-R103
FRT-K2-103
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDirezione della coppia

34.36 €

1 Disponibile 13 giorni 10In senso antiorario

34.36 €

1 Disponibile 13 giorni 10In senso orario

29.94 €

1 6 giorni 10Bidirezionale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 47 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Resina Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 360
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Coppia nominale(N▪m) 1

Supporto tecnico