Smorzatori rotanti / flangiata / unidirezionale / serie FYN-D3 / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / flangiata / unidirezionale / serie FYN-D3 / FUJI LATEX
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This damper is a high torque type metal (zinc die cast) oscillating damper. Moreover, it has a wide operating range, with 180° of operation angle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FYN-D3-L104
FYN-D3-L503
FYN-D3-L703
FYN-D3-R104
FYN-D3-R503
FYN-D3-R703
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia massima utilizzabile
(N▪m)
Direzione della coppia

40.07 €

21.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010In senso antiorario

39.84 €

1 9 giorni 105In senso antiorario

39.84 €

1 13 giorni 107In senso antiorario

40.07 €

21.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010In senso orario

39.84 €

1 9 giorni 105In senso orario

39.84 €

1 13 giorni 107In senso orario

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 66 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Lega di zinco Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 180
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Lunghezza albero di rotazione(mm) 20

Supporto tecnico