Smorzatori rotanti / flangiata / unidirezionale / serie FYN-M1 / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / flangiata / unidirezionale / serie FYN-M1 / FUJI LATEX
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
The torque of this type of damper is strong at the beginning of movement, and becomes weak at the end. This oscillating damper works well with a light door like the flap door on a vending machine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FYN-M1-L152
FYN-M1-L352
FYN-M1-L602
FYN-M1-R152
FYN-M1-R602
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia massima utilizzabile
(N▪m)
Direzione della coppia

6.61 €

1 12 giorni 100.15In senso antiorario

6.61 €

1 12 giorni 100.35In senso antiorario

6.61 €

1 12 giorni 100.6In senso antiorario

7.78 €

5.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.15In senso orario

6.61 €

1 12 giorni 100.6In senso orario

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 42 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Resina Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 180
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite

Supporto tecnico