Smorzatori rotanti / unidirezionale / serie FYN-P1 / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / unidirezionale / serie FYN-P1 / FUJI LATEX
This damper is unidirectional resin oscillating damper that has a high torque performance while being compact at ø18.5 mm in outer shape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FYN-P1-L103
FYN-P1-L153
FYN-P1-L183
FYN-P1-R103
FYN-P1-R183
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia massima utilizzabile
(N▪m)
Direzione della coppia

9.60 €

1 13 giorni 101In senso antiorario

9.60 €

1 13 giorni 101.5In senso antiorario

9.60 €

1 13 giorni 101.8In senso antiorario

9.60 €

1 13 giorni 101In senso orario

9.60 €

1 13 giorni 101.8In senso orario

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 45 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Resina Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 115
Metodo di montaggio Sedi chiave

Supporto tecnico