Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FYN-U1-L103 |
FYN-U1-L203 |
FYN-U1-L303 |
FYN-U1-R103 |
FYN-U1-R203 |
FYN-U1-R303 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Coppia massima utilizzabile (N▪m) | Direzione della coppia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.33 € 7.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 | In senso antiorario | |
13.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | In senso antiorario | ||
13.41 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 3 | In senso antiorario | |
13.41 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1 | In senso orario | ||
13.41 € | 1 | 13 giorni | 10 | 2 | In senso orario | ||
13.41 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | 3 | In senso orario |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo rotativo | Lunghezza L(mm) | 57 | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Lega di zinco | Funzione aggiuntiva | Con smorzatore | Grado di apertura θ(gradi) | 115 |
Metodo di montaggio | Sedi chiave |
Configura
Stock
Proprietà di base
Coppia massima utilizzabile(N▪m)
Direzione della coppia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali