Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FYT / FYN-D1 (D2) / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FYT / FYN-D1 (D2) / FUJI LATEX
  • Sconto volumi elevati
This damper is a high-torque type metal (zinc die-cast) oscillating damper. In addition, there are 2 types of characteristics, unidirectional and bi-directional.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FYT-D1-104
FYT-D2-104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza albero di rotazione
(mm)

31.03 €

1 Disponibile 13 giorni 1020

31.00 €

1 14 giorni 109

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 66 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Lega di zinco Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 105
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Coppia massima utilizzabile(N▪m) 10 Direzione della coppia Bidirezionale

Supporto tecnico