Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FYT / FYN-H1 (H2) / FUJI LATEX

Smorzatori rotanti / tipo a flangia / bidirezionale, unidirezionale / serie FYT / FYN-H1 (H2) / FUJI LATEX
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This damper is a metal (zinc die-cast) oscillating damper that can adjust characteristics, with high torque. In addition, there are 2 types of characteristics, unidirectional and bi-directional.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FYN-H1-L104
FYN-H1-R104
FYN-H2-L104
FYN-H2-R104
FYT-H1-104
FYT-H2-104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDirezione della coppia Lunghezza albero di rotazione
(mm)

43.60 €

1 9 giorni 10In senso antiorario20

43.60 €

1 9 giorni 10In senso orario20

43.70 €

23.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10In senso antiorario9

43.70 €

23.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10In senso orario9

33.99 €

1 6 giorni 10Bidirezionale20

33.94 €

1 14 giorni 10Bidirezionale9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo rotativo Lunghezza L(mm) 66 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Lega di zinco Funzione aggiuntiva Con smorzatore / Funzione di coppia Grado di apertura θ(gradi) 105
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Coppia massima utilizzabile(N▪m) 10

Supporto tecnico