Frizioni Modello Micro funzionamento a sollecitazione

Frizioni Modello Micro funzionamento a sollecitazione
A micro clutch that is ideal for compact precision devices such as office equipment, transmission devices, and vehicle devices that cannot accommodate variation in responsiveness or torque.

[Features]
· Comes with many different types to mount on any location.
· Compact, lightweight, and easy to mount and use.
· There are two types of stators. A flange mounting type that can effectively utilize space, and a bearing mounting type that can be easily set on a shaft.
· Can select from six different types based on the mounting conditions by combining this with three different types of mounting type armature assemblies (direct mounting type, shaft mounting type).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
102-02-11 24V R5 A5
102-02-15 24V R5 A5
102-02-31 24V R5 A5
102-03-11 24V R6DIN A6DIN
102-03-13 24V 6DIN
102-04-11 24V R8DIN A8DIN
102-04-11 24V R10JIS A8
102-04-13 24V 8DIN
102-04-13 24V 10DIN
102-04-31 24V R8 A8DIN
102-04-35 24V R8 A10
102-05-11 24V R10DIN A10DIN
102-05-11 24V R10DIN A10JIS
102-05-11 24V R15JIS A15JIS
102-05-13 24V 10DIN
102-05-13 24V 10JIS
102-05-13 24V 15DIN
102-05-13 24V 15JIS
102-05-15 24V R15JIS A10
102-05-31 24V R10 A10DIN
102-05-31 24V R10 A10JIS
102-05-31 24V R15 A10DIN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMax. Velocità di rotazione
(giri/min)
Coppia nominale
(N・m)
Con montaggio corpo principale Struttura albero Diametro rotore Chiavetta standard per foro rotore Diametro foro armatura Chiavetta standard per foro armatura

156.39 €

1 31 giorni 10100000.4Attacco laterale (con flangia)Saldatura di testa5-5-

163.69 €

1 31 giorni 105000.4Attacco laterale (con flangia)Tipo passante5-5-

169.20 €

1 31 giorni 105000.4Montaggio su asse (cuscinetto a secco)Saldatura di testa5Senza sede chiavetta5-

170.86 €

1 31 giorni 10100000.6Attacco laterale (con flangia)Saldatura di testa6Conformità ai nuovi standard JIS6Conformità ai nuovi standard JIS

156.39 €

1 31 giorni 10100000.6Attacco laterale (con flangia)Tipo passante6Conformità ai nuovi standard JIS--

216.33 €

1 31 giorni 10100001.2Attacco laterale (con flangia)Saldatura di testa8Conformità ai nuovi standard JIS8Conformità ai nuovi standard JIS

216.33 €

1 31 giorni 10100001.2Attacco laterale (con flangia)Saldatura di testa10Conformità ai vecchi standard JIS8-

194.68 €

1 31 giorni 10100001.2Attacco laterale (con flangia)Tipo passante8Conformità ai nuovi standard JIS--

194.68 €

1 31 giorni 10100001.2Attacco laterale (con flangia)Tipo passante10Conformità ai nuovi standard JIS--

227.34 €

1 31 giorni 105001.2Montaggio su asse (cuscinetto a secco)Saldatura di testa8Senza sede chiavetta8Conformità ai nuovi standard JIS

234.65 €

1 31 giorni 105001.2Montaggio su asse (cuscinetto a secco)Tipo passante8Senza sede chiavetta10-

272.82 €

1 31 giorni 10100002.4Attacco laterale (con flangia)Saldatura di testa10Conformità ai nuovi standard JIS10Conformità ai nuovi standard JIS

272.82 €

1 31 giorni 10100002.4Attacco laterale (con flangia)Saldatura di testa10Conformità ai nuovi standard JIS10Conformità ai vecchi standard JIS

272.82 €

1 31 giorni 10100002.4Attacco laterale (con flangia)Saldatura di testa15Conformità ai vecchi standard JIS15Conformità ai vecchi standard JIS

247.46 €

1 31 giorni 10100002.4Attacco laterale (con flangia)Tipo passante10Conformità ai nuovi standard JIS--

247.46 €

1 31 giorni 10100002.4Attacco laterale (con flangia)Tipo passante10Conformità ai vecchi standard JIS--

249.17 €

1 31 giorni 10100002.4Attacco laterale (con flangia)Tipo passante15Conformità ai nuovi standard JIS--

247.46 €

1 31 giorni 10100002.4Attacco laterale (con flangia)Tipo passante15Conformità ai vecchi standard JIS--

287.29 €

1 31 giorni 105002.4Attacco laterale (con flangia)Tipo passante15Conformità ai vecchi standard JIS10-

292.79 €

1 31 giorni 105002.4Montaggio su asse (cuscinetto a secco)Saldatura di testa10Senza sede chiavetta10Conformità ai nuovi standard JIS

292.79 €

1 31 giorni 105002.4Montaggio su asse (cuscinetto a secco)Saldatura di testa10Senza sede chiavetta10Conformità ai vecchi standard JIS

292.79 €

1 31 giorni 105002.4Montaggio su asse (cuscinetto a secco)Saldatura di testa15Senza sede chiavetta10Conformità ai nuovi standard JIS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione Frizione Tipo Elettromagnetico indipendente Condizione d'esercizio A secco
Utilizza energia motrice Uso generico Ambiente, applicazioni Standard Coppia nominale (intervallo)(N・m) 0.1–30
Struttura Tipo compatto Raffreddamento Raffreddamento naturale Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::40
Classe termoresistente B Tensione (CC)(V) 24

Supporto tecnico