Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SU-SR-50NM-M12 |
SU-SR-50RM-M12 |
SU-SR-50TP-M12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.65 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | ||
16.65 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | ~35.00 | 35 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | |
16.65 € | 1 | 11 giorni | 10 | ~35.00 | 35 | Elastomero | NA |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Altezza di montaggio H(mm) | 67 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio inox | Diam. filettatura | M12×P1.75 | Diam. rotella D(Ø) | 50 |
Larghezza rotella B(mm) | 20 | Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali | Raggio di rotazione(mm) | 45 |
Categoria di carico | Carico leggero | Cuscinetti rotella | NA |
Configura
Proprietà di base
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali