Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SU-TEL-65NLS-2 |
SU-TEL-65TPS-2 |
SU-TEL-75RLS-2 |
SU-TEL-75TPS-2 |
SU-TEL-100NMS-2 |
SU-TEL-100TPS-2 |
SU-TEL-100UMS-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | 40 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | 76 | ||
21.82 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | 40 | Elastomero | NA | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 76 | ||
28.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 92 | 40 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | 81 | ||
22.49 € | 1 | 8 giorni | 10 | 92 | 50 | Elastomero | NA | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | 81 | ||
52.32 € | 1 | 12 giorni | 10 | 122 | 60 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 93 | ||
42.14 € | 1 | 69 giorni | 10 | 122 | 60 | Elastomero | NA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | 93 | ||
56.82 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 122 | 60 | [uretano] uretano | Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 93 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio inox | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali |
Categoria di carico | Carico leggero | Cuscinetti rotella | NA | Con finecorsa | S-2 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali