Ruote girevoli per utilizzi generici Serie GMO Perno con freno (GMO-75MMW-5)

Ruote girevoli per utilizzi generici Serie GMO Perno con freno GMO-75MMW-5

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GMO-75MMW-5

Marca: NANSIN

Prezzo: 34.31

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 106 mm

Gamma di carico: 35.01~80.00 daN

Carico ammesso: 55 daN

Diam. rotella D: 75 Ø

Larghezza rotella B: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GMO-75MMW-5

Codice componente
GMO-75MMW-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella Con finecorsa

34.31 €

1 6 giorni 1010635.01~80.00557520103NAW-5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Materiale bozzello Gomma, grigia
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Tolleranza T(Ø) 22
Applicazione Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico