ruote per uso generico Serie KD montate

ruote per uso generico Serie KD  montate
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A fixed caster.

[Features]
· 40 mm to 50 mm hardware are bright chromate plated, and 65 mm and 75 mm hardware are chrome-plated.
· The KD type and TE type can be used together since their mounting heights are the same.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KD-40NM
KD-40RM
KD-40TP
KD-50NM
KD-50RM
KD-50TP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione

3.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1056~35.0030[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli4525554018Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali

3.75 €

1 Disponibile 8 giorni 1056~35.0030[Gomma sintetica] GommaNA4525554018Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali

3.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1056~35.0030ElastomeroNA4525554018Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali

4.44 €

1 6 giorni 106535.01~80.0040[Nylon] Nylon, biancoResistenza agli oli4626585020Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali

4.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1065~35.0035[Gomma sintetica] GommaNA4626585020Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali

5.48 €

1 8 giorni 1065~35.0035ElastomeroNA4626585020Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Larghezza piastra W(mm) 40 Categoria di carico Carico leggero
Cuscinetti rotella NA

Supporto tecnico