Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
THH-50HR |
THH-50NHG |
THH-50PH |
THH-65NHB |
THH-65PH |
THH-75NHB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 68 | 35.01~80.00 | 80 | [Gomma sintetica] Gomma | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 50 | NA | |
15.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] Nylon rinforzato ・Nero | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 50 | NA | |
17.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 150 | Resina fenolica | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 50 | NA | |
24.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon rinforzato ・Nero | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 60 | Disponibile | |
33.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 92 | 140.01~220.00 | 210 | Resina fenolica | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 60 | Disponibile | |
28.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 106 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon rinforzato ・Nero | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 66 | Disponibile |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | A basso profilo per carichi pesanti | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza agli oli | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | Categoria di carico | Carico ultra pesante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali