ruote per uso generico Serie TM perno (Codici componente - Download CAD)

ruote per uso generico Serie TM  perno
  • Sconto volumi elevati
A swivel caster.

[Features]
· The hardware is chrome-plated.
· The TM type and the MK type can be used together since their mounting heights are the same. (with B) is a wheel with bearing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TM-75EM
TM-75MM
TM-75TP
TM-100MM
TM-100NTB
TM-100RL
TM-100TB
TM-100TP
TM-100UM
TM-125BM
TM-125MM
TM-125VM
TM-150MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Applicazione Raggio di rotazione
(mm)
Cuscinetti rotella

20.90 €

1 8 giorni 109335.01~80.0060[Gomma sintetica] GommaNA544470587525Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali70NA

20.67 €

1 Disponibile 8 giorni 109335.01~80.0055[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA544470587520Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali70NA

19.59 €

1 8 giorni 109335.01~80.0050ElastomeroNA544470587527Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali70NA

27.28 €

1 Disponibile 14 giorni 1012335.01~80.0060[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA5444705810222Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale87NA

31.00 €

1 Disponibile 8 giorni 1012235.01~80.0070[uretano] uretanoResistenza agli oli5444705810027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale87Disponibile

25.21 €

1 Disponibile 8 giorni 1012235.01~80.0065[Gomma sintetica] GommaNA5444705810025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale87NA

29.63 €

1 Disponibile 8 giorni 1012235.01~80.0060ElastomeroNA5444705810027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale87Disponibile

27.02 €

1 8 giorni 1012235.01~80.0060ElastomeroNA5444705810027Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale87NA

29.13 €

1 8 giorni 1012235.01~80.0070[uretano] uretanoResistenza agli oli5444705810025Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale87NA

53.03 €

1 65 giorni 1015880.01~140.00100[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA7450916912625Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale111Disponibile

40.23 €

1 Disponibile 8 giorni 1015880.01~140.0090[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA7450916912625Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale111NA

49.11 €

1 77 giorni 1015880.01~140.00100[Gomma sintetica] GommaNA7450916912531Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale111NA

53.75 €

1 8 giorni 1018380.01~140.00100[Gomma sintetica] Gomma, grigiaNA85561078015028Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Mobili in legno/acciaio / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale123Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico