ruote industriali serie SCJ perno con finecorsa (Codici componente)

ruote industriali serie SCJ  perno con finecorsa
  • Sconto volumi elevati
A caster with a rubber wheel and swivel stopper.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated. (with B) is a wheel with bearing.
· Wheel diameters of 130 mm, 150 mm, and 200 mm, as well as white rubber wheels are available (lot products).
· The SCP/SCJ series are approved by the Japan Association of Manufacturers Associations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCJ-130VS

Codice componente
SCJ-130VS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

140.21 €

1 Disponibile 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A inserimento Altezza di montaggio H(mm) 196 Gamma di carico(daN) 140.01~220.00
Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Carico ammesso(daN) 180 Materiale bozzello Gomma
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Tolleranza T(Ø) 35
Diam. rotella D(Ø) 130 Larghezza rotella B(mm) 38 Applicazione Apparecchi industriali / Sollevamento verticale
Raggio di rotazione(mm) 100 Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella Disponibile
Con finecorsa -

Si trova sulla pagina di ruote industriali serie SCJ perno con finecorsa, il codice articolo è il seguente: SCJ-130VS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCJ-130VS.

Supporto tecnico