Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TCM-65EM |
TCM-75EM |
TCM-75NM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | 50 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | 65 | 61 | Disponibile | ||
10.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 90 | 60 | [Gomma sintetica] Gomma | NA | 75 | 66 | NA | |
10.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 90 | 65 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli | 75 | 66 | NA |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 55 |
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 42 | Lunghezza piastra L(mm) | 70 | Larghezza piastra W(mm) | 58 |
Larghezza rotella B(mm) | 25 | Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Raggio di rotazione(mm)
Cuscinetti rotella
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali