Codice articolo del costruttore: TCM-65EMS-1
Marca: NANSIN
Prezzo: 13.29 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Carico ammesso: 50 daN
Materiale bozzello: [Gomma sintetica] Gomma
Caratteristiche rotella: NA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCM-65EMS-1
Codice componente
|
---|
TCM-65EMS-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | [Gomma sintetica] Gomma | NA |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio H(mm) | 85 | Gamma di carico(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 55 | Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 42 | Lunghezza piastra L(mm) | 70 |
Larghezza piastra W(mm) | 58 | Diam. rotella D(Ø) | 65 | Larghezza rotella B(mm) | 25 |
Applicazione | Strutture commerciali / Espositori/ Stand espositivi / Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Mobili in legno/acciaio / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Raggio di rotazione(mm) | 75 | Categoria di carico | Carico medio |
Cuscinetti rotella | NA | Con finecorsa | S-1 |
Si trova sulla pagina di Rotelle industriali serie TCM orientabili con freno, il codice articolo è il seguente: TCM-65EMS-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCM-65EMS-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TCM-65NMS-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | [Nylon] Nylon, bianco | Resistenza agli oli |