Rotelle antistatiche serie SR orientabili con freno (Codici componente - Download CAD)

Rotelle antistatiche serie SR orientabili con freno
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A caster with swivel stopper that includes an anti-static rubber wheel. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. Prevents electrostatic damage to transported items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SR-50EMES-1-M12

Codice componente
SR-50EMES-1-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

11.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Altezza di montaggio H(mm) 67 Proprietà Protezione cariche elettrostatiche
Gamma di carico(daN) ~35.00 Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Carico ammesso(daN) 35
Materiale bozzello Gomma antistatica Caratteristiche rotella Protezione cariche elettrostatiche Materiale raccordo Acciaio
Diam. filettatura M12×P1.25 Diam. rotella D(Ø) 50 Larghezza rotella B(mm) 21
Applicazione Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali Raggio di rotazione(mm) 61 Categoria di carico Carico leggero
Cuscinetti rotella NA Con finecorsa S-1

Si trova sulla pagina di Rotelle antistatiche serie SR orientabili con freno, il codice articolo è il seguente: SR-50EMES-1-M12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SR-50EMES-1-M12.

Supporto tecnico