Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STM-75VUE |
STM-100VUE |
STM-130VUE |
STM-150VUE |
STM-200VUE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Applicazione | Raggio di rotazione (mm) | Combinazione di passi per fori asolati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.42 € | 30 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 100 | 80.01~140.00 | 120 | Foro rotondo | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 68 | - | |
75.52 € | 15 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 170 | Foro lungo | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali | 88 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | |
129.37 € | 10 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 260 | Foro lungo | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 38 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali | 108 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | |
95.83 € | 8 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 300 | Foro lungo | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali | 124 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | |
195.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 370 | Foro lungo | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 42 | Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Apparecchi industriali | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Uretano antistatico | Caratteristiche rotella | Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche | Materiale raccordo | Acciaio |
Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Combinazione di passi per fori asolati
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali