ruote antistatiche serie SU-STC perno con finecorsa (Codici componente - Download CAD)

ruote antistatiche serie SU-STC  perno con finecorsa
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A caster with swivel stopper that includes an anti-static rubber wheel. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. Prevents electrostatic damage to transported items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SU-STC-65EMES-12
SU-STC-75EMES-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)

36.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10855065

52.29 €

1 Disponibile 8 giorni 10936075

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Gamma di carico(daN) 35.01~80.00
Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello Gomma antistatica Caratteristiche rotella Protezione cariche elettrostatiche
Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro rotondo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 55
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 42 Lunghezza piastra L(mm) 70 Larghezza piastra W(mm) 58
Larghezza rotella B(mm) 25 Applicazione Distribuzione / Carrello a mano/ Pallet / Attrezzature OA / attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali Raggio di rotazione(mm) 97
Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella NA Con finecorsa S-12

Supporto tecnico