Filtro ND (a riflessione)

Filtro ND (a riflessione)
A reflection type ND filter with a wide wavelength range. Formed with a metal film deposited on a glass substrate. Used for controlling the amount of light and for beam splitting, etc. There are seven types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S75-15-0.01

Codice componente
S75-15-0.01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

110.78 €

1 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(φ) 15 Materiale Vetro ottico Spessore(mm) 2
Trasmittanza(%) 0.01

Si trova sulla pagina di Filtro ND (a riflessione), il codice articolo è il seguente: S75-15-0.01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S75-15-0.01.

Supporto tecnico