Piastra di scorrimento

Piastra di scorrimento
Can load and slide Opt Station holders. Can be used for adjusting the position shift of mirror holders, etc. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A55-01

Codice componente
A55-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

66.46 €

1 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura(mm) 56×40 Con attacco superiore T-M3A,B,C,D Con foro di montaggio inferiore T-M3A

Si trova sulla pagina di Piastra di scorrimento, il codice articolo è il seguente: A55-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A55-01.

Supporto tecnico