Base per variazione del cammino ottico

Base per variazione del cammino ottico
[Features]
· Can be used for switching optical circuits by loading and sliding the Opt Station holder (reproducibility reference value: 10 seconds or so).
· The slide-position is fixed by magnet. As such there is no locking mechanism.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A55-20

Codice componente
A55-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

211.83 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura(mm) 60 x 40 Con attacco superiore T-M3A,B,C,D

Si trova sulla pagina di Base per variazione del cammino ottico, il codice articolo è il seguente: A55-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A55-20.

Supporto tecnico