Lenti piano-convesse (quarzo sintetico)

Lenti piano-convesse (quarzo sintetico)
A single lens made of synthetic quartz. There are two types available; plano-convex and biconvex.

[Features]
· A plano-convex lens made of synthetic quartz.
· It has excellent characteristics in regards transmittance in the ultraviolet region.
· There is no type with anti-reflection film.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S61-20-70
S61-30-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(φ)
Distanza focale f
(mm)

125.91 €

1 8 giorni 102070

152.04 €

1 8 giorni 103090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Silice sintetica

Supporto tecnico