Prisma con angolo retto (senza rivestimento)

Prisma con angolo retto (senza rivestimento)
[Features]
· Light is bent 90° using the total reflection of the sloped surface.
· Can be used as a substrate for making a variety of optical elements.
· The BK7 can be used for regions from the visible region to the infrared region. Synthetic quartz can be used for regions from the ultraviolet region to the infrared region.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S21-10A
S21-15AGS
S21-20A
S21-30A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo esterno
(mm)
Materiale

48.27 €

1 6 giorni 1010BK7

144.64 €

1 8 giorni 1015Silice sintetica

95.75 €

1 6 giorni 1020BK7

144.64 €

1 45 giorni 1030BK7

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico