Controllo fuoriuscita semplificato, serie FK, con filettatura maschio (FK-M3-N)

Controllo fuoriuscita semplificato, serie FK, con filettatura maschio FK-M3-N
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FK-M3-N

Marca: CKD

Prezzo: 17.79

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura di collegamento nominale M: M3~M8 mm

Filettatura di collegamento nominale p: 0,5-0.8 mm

Carico di rottura / Forza di compressione max applicata: 0.063 kN

Eccentricità ammessa U: 0.3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FK-M3-N

Codice componente
FK-M3-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento nominale M
(mm)
Filettatura di collegamento nominale p
(mm)
Carico di rottura / Forza di compressione max applicata
(kN)
Eccentricità ammessa U
(mm)

17.79 €

1 Disponibile 11 giorni M3~M80,5-0.80.0630.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettore cilindro Cilindro usato Cilindri pressione aria Tipo di attacco, lato cilindro Filettatura maschio
Dettagli connettore cilindro Kit Involucro Acciaio (nichelatura) Montaggio Profilo flangia
Perno sferico Acciaio (nichelatura)

Si trova sulla pagina di Controllo fuoriuscita semplificato, serie FK, con filettatura maschio, il codice articolo è il seguente: FK-M3-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FK-M3-N.

Tipologia prodotto

Codice componente
FK-M10-N
FK-M16-N
FK-M20-N
FK-M4-N
FK-M5-N
FK-M6-N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento nominale M
(mm)
Filettatura di collegamento nominale p
(mm)
Carico di rottura / Forza di compressione max applicata
(kN)
Eccentricità ammessa U
(mm)

28.48 €

1 Disponibile 6 giorni M10~M181~1.750.7340.3

36.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M10~M182~2.52.0030.7

43.85 €

1 10 giorni M20~M262~2.53.130.7

17.79 €

1 Disponibile 11 giorni M3~M80,5-0.80.110.3

18.69 €

1 Disponibile 6 giorni M3~M80,5-0.80.1790.3

27.56 €

1 Disponibile 6 giorni M3~M81~1.750.2530.3

Supporto tecnico