Serie K

Serie K
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Cilindro compatibile: SMG-STR2. -Sistema di collegamento: Cavo di collegamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SW-K0V

Codice componente
SW-K0V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.00 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wiring Method Cabtyre Code Number of wire connections(Wire) 2 Indicator Lamp Type LED (Lights when ON)
Power Supply Voltage NA Lead Wire Shape L-Shaped Application Standard
2-color display NA Lead Wire Length(m) 1 Lead Wire thickness(mm2) 0.2
Type of Lead Wire Oil Resistance Types of contact point Contacting Load Voltage DC12/24V
Load Current 5mA~50mA

Si trova sulla pagina di Serie K, il codice articolo è il seguente: SW-K0V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SW-K0V.

Supporto tecnico