Serie M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SW-M3V

Codice componente
SW-M3V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.76 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wiring Method Cabtyre Code Number of wire connections(Wire) 3 Indicator Lamp Type LED (Lights when ON)
Power Supply Voltage DC4.5 to 28V Lead Wire Shape L-Shaped Output Method NPN
Application Standard 2-color display NA Lead Wire Length(m) 1
Lead Wire thickness(mm2) 0.15 Type of Lead Wire Oil Resistance Types of contact point Non-Contact
Load Voltage Up to DC30V Load Current ~200mA

Si trova sulla pagina di Serie M, il codice articolo è il seguente: SW-M3V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SW-M3V.

Supporto tecnico