Serie T

Serie T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
Applicable cylinders: CMK2/SCM/SCG/SSD/JSG/ULK/STG/STS/L/SR*3/MR*2/UCA2/STK/LC*/hand chuck etc.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SW-T0V

Codice componente
SW-T0V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.51 €

8.00 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wiring Method Cabtyre Code Number of wire connections(Wire) 2 Indicator Lamp Type LED (Lights when ON)
Power Supply Voltage NA Lead Wire Shape L-Shaped Output Method NA
Application Standard 2-color display NA Lead Wire Length(m) 1
Lead Wire thickness(mm2) 0.2 Type of Lead Wire Oil Resistance Types of contact point Contacting
Load Voltage DC12/24V Load Current 5mA~50mA

Si trova sulla pagina di Serie T, il codice articolo è il seguente: SW-T0V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SW-T0V.

Supporto tecnico