Raccordo CMK2 / CMA2 / CKV2 / JSK2 / JSM2, perno di articolazione

Raccordo CMK2 / CMA2 / CKV2 / JSK2 / JSM2, perno di articolazione
  • Sconto volumi elevati
This is a trunnion fitting for cylinder CMK2/CMA2/CKV2/JSK2/JSM2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M1-B2-20-TA
M1-B2-30-TA
M1-TA-20
M1-TA-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. tubo applicabile (mm)

10.21 €

1 Disponibile 6 giorni 20

10.29 €

1 8 giorni 25, 30, 32 e 40

22.75 €

1 Disponibile 6 giorni 20

24.25 €

1 Disponibile 6 giorni 25, 30 e 32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Perno di articolazione Serie cilindro applicabile CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2 Tipo di supporto Perno di articolazione

Supporto tecnico