Raccordo CMK2 / CMA2 / CKV2 / JSK2 / JSM2, a flangia

Raccordo CMK2 / CMA2 / CKV2 / JSK2 / JSM2, a flangia
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo è un raccordo flangiato per microcilindri della serie CMA2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M1-FA-20
M1-FA-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. tubo applicabile (mm)

7.70 €

1 Disponibile 6 giorni 20

10.02 €

1 Disponibile 6 giorni 25, 30 e 32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Serie cilindro applicabile CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2 Tipo di supporto Flangia

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico