Giunto a snodo con intaglio doppio per CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2

Giunto a snodo con intaglio doppio per CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2
  • Sconto volumi elevati
Double notched knuckle for cylinder CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2. Pins and retaining rings are attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M1-Y-40

Codice componente
M1-Y-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.51 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di supporto Giunto a snodo con doppio intaglio Misura filettatura M(mm) M12 Passo filettatura(mm) 1.5
Materiale Acciaio Accessori inclusi Con attacco Serie cilindro applicabile CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2
D.I. tubo applicabile (mm) 40

Si trova sulla pagina di Giunto a snodo con intaglio doppio per CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, il codice articolo è il seguente: M1-Y-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M1-Y-40.

Supporto tecnico