Perno giunto a snodo con intaglio doppio per CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2

Perno giunto a snodo con intaglio doppio per CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2
  • Sconto volumi elevati
Double notched knuckle for SSD. Pin (including ring) is attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M1-P-20
M1-P-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. tubo applicabile (mm)

4.44 €

1 Disponibile 6 giorni 20

12.15 €

1 Disponibile 6 giorni 25, 30, 32 e 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di supporto Accessorio Materiale Acciaio Accessori inclusi Con attacco
Serie cilindro applicabile CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2

Supporto tecnico