Giunto a snodo con perno singolo per SCM (SCM-I-20)

Giunto a snodo con perno singolo per SCM SCM-I-20
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SCM-I-20

Marca: CKD

Prezzo: 12.95

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Misura filettatura M: M8 mm

Passo filettatura: - mm

Materiale: Acciaio

D.I. tubo applicabile (mm): 20


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCM-I-20

Codice componente
SCM-I-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura filettatura M
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Materiale D.I. tubo applicabile (mm)

12.95 €

1 6 giorni M8-Acciaio20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di supporto Giunti a snodo con perno singolo Metodo di montaggio Filettatura femmina Accessori inclusi Senza attacco
Serie cilindro applicabile SCM

Si trova sulla pagina di Giunto a snodo con perno singolo per SCM, il codice articolo è il seguente: SCM-I-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCM-I-20.

Tipologia prodotto

Codice componente
SCM-I-100
SCM-I-25
SCM-I-40
SCM-I-50
SCM-I-80
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura filettatura M
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Materiale D.I. tubo applicabile (mm)

36.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M261.5Ghisa100

13.21 €

1 6 giorni M101.25Acciaio25, 32

16.42 €

1 6 giorni M141.5Ghisa40

19.03 €

1 6 giorni M181.5Ghisa50, 63

26.05 €

1 Disponibile 6 giorni M221.5Ghisa80

Supporto tecnico