Mandrino parallelo Fatto da Harmo

Mandrino parallelo Fatto da Harmo
[Features]
· Saving space, light weight and high cycle with compact design.
· Has a light weight plastic type and excellent resistance of die casting type.
· The type with sensor can slide horizontally with proximity switch.
· Visually confirm the operation and clamp by flashing LED if it is adjusted with the work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HP30D

Codice componente
HP30D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

263.18 €

1 20 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Tipo di presa Inserito in parallelo Numero di dita di presa 2 pz.
Profilo corpo principale Rettangolare Metodo di funzionamento A doppia azione Dimensione apertura L1(mm) 29
Dimensione chiusa L2(mm) 20 Ambiente, applicazioni Standard Funzione aggiuntiva NA
Meccanismo di regolazione corsa NA Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.25::0.9 Materiale corpo Pressofusione
Staffa Non disponibile Sensore Non disponibile Area sezione trasversale del cilindro(cm²) 7.2

Si trova sulla pagina di Mandrino parallelo Fatto da Harmo, il codice articolo è il seguente: HP30D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HP30D.

Supporto tecnico