Mandrino chiuso Modello Publock con mandrino mobile direzionato parallelamente

Mandrino chiuso Modello Publock con mandrino mobile direzionato parallelamente
[Features]
· Stainless steel air chuck with light weight and super small.
· Stable chucking with work stopper.
· The type with floating can use the work stopper more effectively and prevents the damages caused by thrusting.
· Claw shape: The K type has crude claw blanks.
· No need to worry about misalignment with R alignment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CHM11AEK

Codice componente
CHM11AEK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.15 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Tipo di presa Inserito con rotazione Numero di dita di presa 2 pz.
Profilo corpo principale Tipo cilindrico Metodo di funzionamento Ad azione singola (Normalmente aperto) Angolo di apertura graffa A1(gradi) 16
Angolo di chiusura graffa A2(gradi) 9 Forza di presa (con apertura a 0.5Mpa)(N) 0.20 Forza di presa (con chiusura a 0.5Mpa)(N) 0.20
Ambiente, applicazioni Standard Funzione aggiuntiva NA Meccanismo di regolazione corsa NA
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.2::0.7 Profilo supporto montaggio Blocco con flottazione, direzione mandrino: parallelo Profilo dita di presa pinza Metodo di montaggio a 1 vite con allineamento a R

Si trova sulla pagina di Mandrino chiuso Modello Publock con mandrino mobile direzionato parallelamente, il codice articolo è il seguente: CHM11AEK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CHM11AEK.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico