Valvola meccanica piccola per sistema di aerazione

Valvola meccanica piccola per sistema di aerazione
  • Sconto volumi elevati
Equivalent to a small limit switch for electrical devices. Three-way valve for air pressure control operated by mechanical detection. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS-00-ESP-B
MS-00-ESP-G
MS-00-ESP-R
MS-00-PB1
MS-00-PP
MS-00-RL
MS-00-RLOW
MS-00-RP
MS-00-SE1
MS-00-SP
MS-00-TG
MS-01-ESP-G
MS-01-ESP-R
MS-01-PB1
MS-01-PP
MS-01-RL
MS-01-RLOW
MS-01-RP
MS-01-SE1
MS-01-SP
MS-10-RL
MS-40-SE2
MS-41-SE2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Ports The number of switching position Switching operation Connection tube diameter Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Effective Sectional Area
(mm2)
Operation state maintainance Con pressore Pushbutton Variety Required Force to Push Side(When it is 0.5MPa)
(N)
Select valve type Mushroom Valve Shape and Color Segmentation Form Color Classification of Press Button

59.82 €

1 Disponibile 8 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsante-[Rc(R)] Rc1/82.5Ritorno molla in 2 posizioni-A fungo--Black-

59.82 €

1 Disponibile 6 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsante-[Rc(R)] Rc1/82.5Ritorno molla in 2 posizioni-A fungo--Green-

59.82 €

1 Disponibile 8 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsante-[Rc(R)] Rc1/82.5Ritorno molla in 2 posizioni-A fungo--Red-

59.82 €

1 Disponibile 6 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsante-[Rc(R)] Rc(R)1/82.5Ritorno molla in 2 posizioni-Testa piatta---Black, Green, Red

38.00 €

1 Disponibile 6 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressore-[Rc(R)] Rc(R)1/82.5Ritorno molla in 2 posizioniPerno-10.8---

41.49 €

1 Disponibile 6 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressore-[Rc(R)] Rc(R)1/82.5Ritorno molla in 2 posizioniLeva con rotella-3.5---

51.38 €

1 Disponibile 6 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressore-[Rc(R)] Rc(R)1/82.5Ritorno molla in 2 posizioniLeva con rotella di funzionamento unidirezionale-3.5---

60.55 €

1 9 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressore-[Rc(R)] Rc(R)1/82.5Ritorno molla in 2 posizioniRullo-10.8---

61.28 €

1 Disponibile 6 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoImpugnatura di selezione-[Rc(R)] Rc(R)1/82.5Supporto------

51.38 €

1 9 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressore-[Rc(R)] Rc(R)1/82.5Ritorno molla in 2 posizioniDritto-10.8---

54.87 €

1 8 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoInterruttore a levetta-[Rc(R)] Rc(R)1/82.5Supporto------

71.55 €

1 10 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteØ4Tubo ad azione singola-1.6Ritorno molla in 2 posizioni-A fungo--Green-

71.55 €

1 9 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteØ4Tubo ad azione singola-1.6Ritorno molla in 2 posizioni-A fungo--Red-

63.48 €

1 Disponibile 9 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPulsanteØ4Tubo ad azione singola-1.6Ritorno molla in 2 posizioni-Testa piatta---Black, Green, Red

50.09 €

1 Disponibile 8 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreØ4Tubo ad azione singola-1.6Ritorno molla in 2 posizioniPerno-10.8---

53.39 €

1 Disponibile 6 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreØ4Tubo ad azione singola-1.6Ritorno molla in 2 posizioniLeva con rotella-3.5---

63.48 €

1 26 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreØ4Tubo ad azione singola-1.6Ritorno molla in 2 posizioniLeva con rotella di funzionamento unidirezionale-3.5---

71.18 €

1 10 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreØ4Tubo ad azione singola-1.6Ritorno molla in 2 posizioniRullo-10.8---

73.39 €

1 9 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoImpugnatura di selezioneØ4Tubo ad azione singola-1.6Supporto------

63.48 €

1 Disponibile 9 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoPressoreØ4Tubo ad azione singola-1.6Ritorno molla in 2 posizioniDritto-10.8---

69.17 €

1 26 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente apertoPressore-[Rc(R)] Rc(R)1/82.5Ritorno molla in 2 posizioniLeva con rotella-3.5---

106.92 €

1 Disponibile 6 giorni A 3 attacchi2 posizioni normalmente chiusoImpugnatura di selezione-[Rc(R)] Rc(R)1/82.5Supporto---Double--

96.61 €

1 Disponibile 9 giorni AltroAltroImpugnatura di selezioneØ4Tubo ad azione singola-1.6Supporto------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body Shape Con microinterruttori Type and Direction of Piping Lato diretto Preventing of Raising Dust NA

Supporto tecnico