Valvola di intercettazione, Valvola a sfere, Nippli

Valvola di intercettazione, Valvola a sfere, Nippli
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Capable of opening and closing air pressure inlet to equipment.
· 3-Way type releases residual pressure from outlet side when it is closed.
· Can be selected from 4 types depending on the purpose of use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HV01-01
HV01-01-2
HV01-01-2W
HV02-01
HV02-01-2
HV02-01-2W
HV02-02
HV02-02-2
HV02-02-2W
HV03-02
HV03-02-2
HV03-02-2W
HV03-03
HV03-03-2
HV03-03-2W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di raccordi Filettatura tubazione nominale Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)
Colore esterno Designazione nominale 2 della filettatura tubazione
(mm)

14.36 €

7.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

A 3 porte1/88.8Fino a 10Con colore standard1/8

13.32 €

1 Disponibile 6 giorni A 2 porte1/88.8Fino a 10Con colore standard1/8

13.32 €

1 12 giorni A 2 porte1/88.8Fino a 10Specifiche grigio chiaro1/8

13.41 €

7.24 €

1 Stesso giorno

Stock

A 3 porte1/49Fino a 10Con colore standard1/8

14.30 €

1 12 giorni A 2 porte1/49Fino a 10Con colore standard1/8

14.30 €

1 12 giorni A 2 porte1/49Fino a 10Specifiche grigio chiaro1/8

15.48 €

1 Disponibile 6 giorni A 3 porte1/415.8Fino a 20Con colore standard1/4

14.11 €

8.32 €

1 Stesso giorno

Stock

A 2 porte1/415.8Fino a 20Con colore standard1/4

15.48 €

1 12 giorni A 2 porte1/415.8Fino a 20Specifiche grigio chiaro1/4

16.46 €

1 Disponibile 12 giorni A 3 porte3/815.6Fino a 20Con colore standard1/4

16.46 €

1 12 giorni A 2 porte3/815.6Fino a 20Con colore standard1/4

16.46 €

1 12 giorni A 2 porte3/815.6Fino a 20Specifiche grigio chiaro1/4

15.92 €

9.23 €

1 Stesso giorno

Stock

A 3 porte3/815.7Fino a 20Con colore standard3/8

15.92 €

9.39 €

1 Stesso giorno

Stock

A 2 porte3/815.7Fino a 20Con colore standard3/8

16.43 €

9.20 €

1 Stesso giorno

Stock

A 2 porte3/815.7Fino a 20Specifiche grigio chiaro3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Con attacco a innesto rapido N. di posizioni Normalmente chiuso Metodo di funzionamento Manopola
Tipo di attacco tubo R Metodo di montaggio Lato Mantenimento stato di funzionamento Supporto

Supporto tecnico