Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BVC20-0601 |
BVC20-0602 |
BVC20-0603 |
BVC20-0801 |
BVC20-0802 |
BVC20-0803 |
BVC60-1002 |
BVC60-1003 |
BVC60-1004 |
BVC60-1202 |
BVC60-1203 |
BVC60-1204 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro tubo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Area sezione effettiva (mm2) | Area sezione effettiva [classificazione] (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | φ6 | 1/8 | 12.5 | Fino a 15 | |
17.65 € 9.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | φ6 | 1/4 | 12.5 | Fino a 15 | |
18.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | φ6 | 3/8 | 12.5 | Fino a 15 | |
18.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | φ8 | 1/8 | 22 | Fino a 30 | |
18.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | φ8 | 1/4 | 23 | Fino a 30 | |
18.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | φ8 | 3/8 | 23 | Fino a 30 | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | φ10 | 1/4 | 39.5 | Fino a 40 | |
21.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | φ10 | 3/8 | 41 | Fino a 50 | |
21.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | φ10 | 1/2 | 41 | Fino a 50 | |
20.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | φ12 | 1/4 | 51.5 | Fino a 60 | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | φ12 | 3/8 | 55 | Fino a 60 | |
21.13 € | 1 | 6 giorni | - | φ12 | 1/2 | 55 | Fino a 60 |
Loading...
Profilo | Con attacco a innesto rapido | N. di raccordi | A 2 porte | N. di posizioni | Normalmente aperto |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di funzionamento | Manopola | Tipo di attacco tubo | R, attacchi a innesto rapido | Mantenimento stato di funzionamento | Supporto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro tubo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Area sezione effettiva(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione](mm2)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali