Valvola di intercettazione, Valvole a sfera, Unione paratia a gomito

Valvola di intercettazione, Valvole a sfera, Unione paratia a gomito
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Capable of opening and closing air pressure inlet to equipment.
· Effective sectional area is kept according to the size of the tube used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BVLM20-0806
BVLM20-0808
BVLM60-1210
BVLM60-1212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro tubo di collegamento Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)
Diametro tubo di collegamento 2

28.12 €

1 Disponibile 6 giorni φ849Fino a 50φ6

28.10 €

1 Disponibile 6 giorni φ847Fino a 50φ8

30.92 €

1 13 giorni φ12118Fino a 200φ10

30.89 €

1 11 giorni φ12114Fino a 200φ12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Con attacco a innesto rapido N. di raccordi A 2 porte N. di posizioni Normalmente aperto
Metodo di funzionamento Manopola Tipo di attacco tubo Accoppiamento a singolo effetto Mantenimento stato di funzionamento Supporto

Supporto tecnico