Valvola di intercettazione, Valvola a sfere, Unione a paratia dritta

Valvola di intercettazione, Valvola a sfere, Unione a paratia dritta
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Effective sectional area is secured according to the size of the tube used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BVM20-0806
BVM20-0808
BVM60-1210
BVM60-1212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro tubo di collegamento Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)
Diametro tubo di collegamento 2

23.97 €

12.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

φ812Fino a 15φ6

25.88 €

1 Disponibile 6 giorni φ820.5Fino a 30φ8

28.68 €

1 13 giorni φ1240Fino a 40φ10

28.66 €

1 Disponibile 6 giorni φ1254Fino a 60φ12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Con attacco a innesto rapido N. di raccordi A 2 porte N. di posizioni Normalmente aperto
Metodo di funzionamento Manopola Tipo di attacco tubo Accoppiamento a singolo effetto Mantenimento stato di funzionamento Supporto

Supporto tecnico