Valvola di intercettazione, Valvola a sfere, Serie 10 a gomito

Valvola di intercettazione, Valvola a sfere, Serie 10 a gomito
  • Sconto volumi elevati
Effective sectional area is secured according to the size of the tube used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BVLC01-4
BVLC01-6
BVLC4-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro tubo di collegamento Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)
Posizione della filettatura tubazione

12.92 €

1 Disponibile 6 giorni -φ445 o inf.Orizzontale

12.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-φ68Fino a 10Orizzontale

12.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10φ445 o inf.Inferiore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Con attacco a innesto rapido N. di raccordi A 2 porte N. di posizioni Normalmente aperto
Metodo di funzionamento Manopola Tipo di attacco tubo R, attacchi a innesto rapido Filettatura tubazione nominale 1/8
Mantenimento stato di funzionamento Supporto

Supporto tecnico