Valvola di intercettazione, Valvola a sfere, Serie 10 Unione con diametro diverso, Dritta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BVG6-4

Codice componente
BVG6-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.19 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Con attacco a innesto rapido N. di raccordi A 2 porte N. di posizioni Normalmente aperto
Metodo di funzionamento Manopola Diametro tubo di collegamento φ6 Tipo di attacco tubo Accoppiamento a singolo effetto
Area sezione effettiva(mm2) 3.8 Area sezione effettiva [classificazione](mm2) 5 o inf. Mantenimento stato di funzionamento Supporto
Diametro tubo di collegamento 2 φ4

Si trova sulla pagina di Valvola di intercettazione, Valvola a sfere, Serie 10 Unione con diametro diverso, Dritta, il codice articolo è il seguente: BVG6-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BVG6-4.

Supporto tecnico