Valvola di intercettazione, Valvola a sfere, Serie 10 Unione a paratia, Dritta

Valvola di intercettazione, Valvola a sfere, Serie 10 Unione a paratia, Dritta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Capable of opening and closing air pressure inlet to equipment.
· Effective sectional area is kept according to the size of the tube used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BVM6-4
BVM6-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(mm2)
Diametro tubo di collegamento 2

13.99 €

1 Disponibile 6 giorni 3.85 o inf.φ4

13.99 €

1 Disponibile 6 giorni 10.3Fino a 15φ6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Con attacco a innesto rapido N. di raccordi A 2 porte N. di posizioni Normalmente aperto
Metodo di funzionamento Manopola Diametro tubo di collegamento φ6 Tipo di attacco tubo Accoppiamento a singolo effetto
Mantenimento stato di funzionamento Supporto

Supporto tecnico