Raccordi di serraggio resistenti alla corrosione SUS316 Unione a gomito

Raccordi di serraggio resistenti alla corrosione SUS316 Unione a gomito
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
All materials use SUS316 for good corrosion resistance.

[Features]
- All materuals use SUS316 for superior corrosion resistance.
- No sleeve needed, ensuring you won't lose it or forget to attach it.
- Purified with clean air and packaged in a Class 1000 clean room.
- Inch sizes added.
- Wide selection of variations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSV0420
NSV0425
NSV0640
NSV0860
NSV1075
NSV1080
NSV1290
NSV1613
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

30.49 €

1 11 giorni 42

30.49 €

1 Disponibile 6 giorni 42.5

24.94 €

11.72 €

1 Stesso giorno

Stock

64

32.31 €

1 6 giorni 86

44.79 €

1 Disponibile 6 giorni 107.5

44.79 €

1 Disponibile 6 giorni 108

42.28 €

21.99 €

1 Stesso giorno

Stock

129

55.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1613

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Giunto a gomito Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico