Tubi dritti in Fluororesina (PFA) per per impianti idraulici in ambienti puliti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFT0640-5-CC
SFT0640-20-CC
SFT0860-5-CC
SFT1/2-5-CC
SFT1/4-5-CC
SFT1080-5-CC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)
(MPa)
Lunghezza M
(m)

72.29 €

33.98 €

1 Stesso giorno

Stock

6Fino a 64Fino a 4140~1.45

227.82 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4140~1.420

119.64 €

1 5 giorni 8Fino a 86Fino a 6270~1.05

187.11 €

138.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12.7Fino a 159.56Fino a 10470~1.05

120.74 €

1 5 giorni 6.35Fino a 74.57Fino a 5140~1.05

116.08 €

1 5 giorni 10Fino a 108Fino a 8500~0.85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Fluororesina
Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche Ambiente d'esercizio Standard / Ambiente pulito / Resistenza alla corrosione / Resistenza all'acqua / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici Colore Trasparenza
Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, fluororesina PFA Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -65::260
Livello del vuoto di esercizio(kPa) -100

Supporto tecnico