Tubi dritti in Nylon per usi generali in impianti idraulici

Tubi dritti in Nylon per usi generali in impianti idraulici
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A tube with excellent pressure, abrasion, and cold resistance. Available in a total of 9 colors. *Tube can be cut (black).

[Features]
Excellent pressure, abrasion, and cold resistance.
The NB tube can be used with hot water, or heating medium oil.
Strong against bending fatigue, and is stable for use over long periods.
The total number of color variations for the NB tube has been expanded to 12.
A total of 9 color variations are available for NA tubes.
· A cut mark is displayed at intervals of 500 mm, which is useful when cutting the tube.
We also can manufacture long length tubes to order.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NA0425-20-B
NA0425-20-B-L1
NA0425-20-B-L2
NA0425-20-B-L3
NA0425-20-B-L4
NA0425-20-B-L5
NA0425-20-B-L6
NA0425-20-B-L7
NA0425-20-B-L8
NA0425-20-B-L9
NA0425-20-B-L10
NA0425-20-BU
NA0425-20-CB
NA0425-20-G
NA0425-20-O
NA0425-20-R
NA0425-20-W
NA0425-20-Y
NA0425-20-YB
NA0425-100-B
NA0425-100-BU
NA0425-100-CB
NA0425-100-G
NA0425-100-O
NA0425-100-R
NA0425-100-W
NA0425-100-Y
NA0425-100-YB
NA0640-20-B
NA0640-20-B-L1
NA0640-20-B-L2
NA0640-20-B-L3
NA0640-20-B-L4
NA0640-20-B-L5
NA0640-20-B-L6
NA0640-20-B-L7
NA0640-20-B-L8
NA0640-20-B-L9
NA0640-20-B-L10
NA0640-20-B-L15
NA0640-20-BU
NA0640-20-CB
NA0640-20-G
NA0640-20-O
NA0640-20-R
NA0640-20-W
NA0640-20-Y
NA0640-20-YB
NA0640-100-BU
NA0640-100-CB
NA0640-100-G
NA0640-100-O
NA0640-100-R
NA0640-100-W
NA0640-100-Y
NA0640-100-YB
NA0860-20-B
NA0860-20-B-L1
NA0860-20-B-L2
NA0860-20-B-L3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza M
(m)

12.73 €

1 6 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3Nero1020

0.79 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3Nero101

1.56 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3Nero102

2.34 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3Nero103

3.11 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3Nero104

3.88 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3Nero105

4.67 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3Nero106

5.39 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3Nero107

5.90 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3Nero108

5.99 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3Nero109

5.94 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3Nero1010

13.14 €

1 Stesso giorno

Stock

-4Fino a 42.5Fino a 3Blu1020

14.08 €

1 12 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente1020

14.08 €

1 12 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3Verde1020

14.08 €

1 12 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3Arancione1020

14.08 €

1 12 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3Rosso1020

14.08 €

1 12 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3Bianco latte1020

14.08 €

1 12 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3Giallo1020

14.08 €

1 12 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3Ocra1020

58.67 €

1 Stesso giorno

Stock

-4Fino a 42.5Fino a 3Nero10100

64.22 €

1 5 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3Blu10100

70.42 €

1 12 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente10100

70.42 €

1 12 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3Verde10100

68.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-4Fino a 42.5Fino a 3Arancione10100

70.42 €

1 12 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3Rosso10100

70.42 €

1 12 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3Bianco latte10100

70.42 €

1 12 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3Giallo10100

70.42 €

1 12 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3Ocra10100

21.49 €

1 5 giorni -6Fino a 64Fino a 4Nero1520

1.07 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4Nero151

2.68 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4Nero152

4.01 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4Nero153

5.33 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4Nero154

5.79 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4Nero155

6.68 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4Nero156

7.58 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4Nero157

8.61 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4Nero158

9.68 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4Nero159

10.75 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4Nero1510

16.14 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4Nero1515

24.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-6Fino a 64Fino a 4Blu1520

22.47 €

1 Stesso giorno

Stock

-6Fino a 64Fino a 4[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente1520

24.03 €

1 10 giorni -6Fino a 64Fino a 4Verde1520

22.47 €

1 Stesso giorno

Stock

-6Fino a 64Fino a 4Arancione1520

24.03 €

1 10 giorni -6Fino a 64Fino a 4Rosso1520

22.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-6Fino a 64Fino a 4Bianco latte1520

22.47 €

1 Stesso giorno

Stock

-6Fino a 64Fino a 4Giallo1520

24.03 €

1 12 giorni -6Fino a 64Fino a 4Ocra1520

120.14 €

1 12 giorni -6Fino a 64Fino a 4Blu15100

120.14 €

1 12 giorni -6Fino a 64Fino a 4[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente15100

120.14 €

1 12 giorni -6Fino a 64Fino a 4Verde15100

120.14 €

1 12 giorni -6Fino a 64Fino a 4Arancione15100

108.00 €

1 5 giorni -6Fino a 64Fino a 4Rosso15100

107.31 €

1 5 giorni -6Fino a 64Fino a 4Bianco latte15100

120.14 €

1 10 giorni -6Fino a 64Fino a 4Giallo15100

120.14 €

1 12 giorni -6Fino a 64Fino a 4Ocra15100

30.59 €

1 5 giorni -8Fino a 86Fino a 6Nero2420

1.53 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6Nero241

3.80 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6Nero242

5.55 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6Nero243

Loading...

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio Disponibile Materiale Nylon
Liquido applicabile Acqua / Aria Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza all'acqua / Resistenza alla pressione / Resistenza all'abrasione Numero di fori(Conduttore) 1
Materiale: nylon Nylon 12 Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -15::90 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) 0::1.5
Livello del vuoto di esercizio(kPa) -100

Supporto tecnico