Tubi in Fluororesina (PFA) dritti anti-corrosione

Tubi in Fluororesina (PFA) dritti anti-corrosione
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
Excellent chemical/heat resistance and weatherproofing. * Tube can be cut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFT0420-5-C
SFT0420-20-C
SFT0420-50-C
SFT0420-100-C
SFT0425-5-C
SFT0425-20-C
SFT0425-20-C-L1
SFT0425-20-C-L2
SFT0425-20-C-L3
SFT0425-20-C-L4
SFT0425-20-C-L5
SFT0425-20-C-L6
SFT0425-20-C-L7
SFT0425-20-C-L8
SFT0425-20-C-L9
SFT0425-20-C-L10
SFT0425-50-C
SFT0425-100-C
SFT0640-5-C
SFT0640-20-C
SFT0640-20-C-L1
SFT0640-20-C-L2
SFT0640-20-C-L3
SFT0640-20-C-L4
SFT0640-20-C-L5
SFT0640-20-C-L6
SFT0640-20-C-L7
SFT0640-20-C-L8
SFT0640-20-C-L9
SFT0640-20-C-L10
SFT0640-20-C-L11
SFT0640-20-C-L12
SFT0640-20-C-L13
SFT0640-20-C-L14
SFT0640-20-C-L15
SFT0640-20-C-L16
SFT0640-20-C-L17
SFT0640-20-C-L18
SFT0640-20-C-L19
SFT0640-50-C
SFT0640-100-C
SFT0860-5-C
SFT0860-20-C
SFT0860-20-C-L1
SFT0860-20-C-L2
SFT0860-20-C-L3
SFT0860-20-C-L4
SFT0860-20-C-L5
SFT0860-20-C-L6
SFT0860-20-C-L7
SFT0860-20-C-L8
SFT0860-20-C-L9
SFT0860-20-C-L10
SFT0860-20-C-L11
SFT0860-20-C-L12
SFT0860-20-C-L13
SFT0860-20-C-L14
SFT0860-20-C-L15
SFT0860-20-C-L16
SFT0860-20-C-L17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)
(MPa)
Lunghezza M
(m)
Lunghezza totale tubo
(m)

60.89 €

1 5 giorni -4Fino a 42Fino a 270~2.455

142.80 €

1 5 giorni -4Fino a 42Fino a 270~2.42020

351.11 €

1 12 giorni -4Fino a 42Fino a 270~2.45050

702.10 €

1 12 giorni -4Fino a 42Fino a 270~2.4100100

29.96 €

20.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-4Fino a 42.5Fino a 3140~1.455

96.36 €

67.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-4Fino a 42.5Fino a 3140~1.42020

6.68 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3140~1.4120

13.35 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3140~1.4220

20.03 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3140~1.4320

26.72 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3140~1.4420

33.40 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3140~1.4520

40.07 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3140~1.4620

46.75 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3140~1.4720

53.42 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3140~1.4820

60.10 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3140~1.4920

66.78 €

1 5 giorni 104Fino a 42.5Fino a 3140~1.41020

237.65 €

1 12 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3140~1.45050

466.35 €

1 5 giorni -4Fino a 42.5Fino a 3140~1.4100100

78.80 €

1 5 giorni -6Fino a 64Fino a 4140~1.455

183.80 €

1 5 giorni -6Fino a 64Fino a 4140~1.42020

12.87 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.4120

25.74 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.4220

38.61 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.4320

51.48 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.4420

64.36 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.4520

77.23 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.4620

90.10 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.4720

102.97 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.4820

84.62 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.4920

94.02 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.41020

103.42 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.41120

112.83 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.41220

122.22 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.41320

131.63 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.41420

141.03 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.41520

150.43 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.41620

159.83 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.41720

169.23 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.41820

178.63 €

1 5 giorni 106Fino a 64Fino a 4140~1.41920

459.50 €

1 12 giorni -6Fino a 64Fino a 4140~1.45050

889.12 €

1 5 giorni -6Fino a 64Fino a 4140~1.4100100

110.40 €

1 5 giorni -8Fino a 86Fino a 6270~1.055

257.94 €

1 5 giorni -8Fino a 86Fino a 6270~1.02020

18.08 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.0120

36.18 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.0220

54.26 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.0320

72.35 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.0420

90.45 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.0520

108.53 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.0620

92.40 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.0720

105.61 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.0820

118.81 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.0920

132.01 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.01020

145.21 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.01120

158.41 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.01220

171.61 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.01320

184.82 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.01420

198.02 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.01520

211.21 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.01620

224.42 €

1 5 giorni 108Fino a 86Fino a 6270~1.01720

Loading...

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio Disponibile Materiale Fluororesina
Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla corrosione / Resistenza all'acqua / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici Colore Trasparenza
Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, fluororesina PFA Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -65::260
Livello del vuoto di esercizio(kPa) -100

Supporto tecnico